20048259
0132111170E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 1.342,1648 Ft |
20 + | 1.220,1498 Ft |
Hordómélység | 18.5 mm |
---|---|
Hordómélység | 0.728 in |
Hordóátmérő | 80.0 mm |
Hordóátmérő | 3.15 in |
Fogótartomány | 18.5 mm |
Fogótartomány | 0.728 in |
A szerelőfurat minimális mérete | 70.0 mm |
A szerelőfurat minimális mérete | 2.756 in |
Kulcs típusa | Kulcs nélküli |
Alak | Kerek |
Alkalmazás(ok) | Szekrény |
Teljes anyag | Cinköntvény |
Szín | Natúr |
Befejezés | Krómozott |
Kulcsozás | Keyless |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz