10273159
492877
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 16.373,7452 Ft |
5 + | 5.809,502 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximális panelvastagság | 25.0 mm |
---|---|
Maximális panelvastagság | 0.984 in |
Hordómélység | 25.0 mm |
Hordómélység | 0.984 in |
Csavarfurat-átmérő | 4.0 mm |
Csavarfurat-átmérő | 0.157 in |
Átmenő furat átmérője | 18.0 mm |
Átmenő furat átmérője | 0.709 in |
Nyelv hossza | 8.7 mm |
Nyelv hossza | 0.343 in |
Teljes anyag | Cinköntvény |
Befejezés | Zinc Plated |
Reteszelő mechanizmus | Balos |
Kulcsozás | Különböző kulcsokkal |
Alkalmazás(ok) | Fiók |
Alkalmazás(ok) | Szekrény |
Alkalmazás(ok) | Zsanéros ajtó |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz