Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 35.0 mm Menetes csap Fekete

Hőre lágyuló gumi ikerkerekes görgő, fekete, menetes szárral.
Essentra cikkszám:

10292440

Gyártói cikkszám:

499627

75 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
22 - 219 1.050,0571 Ft
220 + 413,0301 Ft
Standard csomagolás: 220

A következő szorzatának a rendelése 22

Teljes ár:

23.101 Ft

22 x 1.050,0571 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Hőre lágyuló polimer
A gőrgő foglalatának anyaga Hőre lágyuló polimer
Szín Fekete
Görgő típusa Ikerkerekes menetes csapos görgő
Rögzítés típusa Threaded Stem
Kerékátmérő 35.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot