10292389
499621
Mennyiség | Egységár |
---|---|
168 + | 1.119,8008 Ft |
Wheel Full Material | Thermoplastic Polymer |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Black |
Mount Type | Threaded Stem |
Load Capacity | 12.0 kg |
Load Capacity | 12.0 kg |
Wheel Width | 16.0 mm |
Wheel Width | 0.63 in |
Wheel Diameter | 40.0 mm |
Wheel Diameter | 1.575 in |
Commodity Code | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz