10364291
258251659935
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 693,2302 Ft |
50 - 999 | 689,9033 Ft |
1000 + | 683,0031 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M6 |
---|---|
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Knob Diameter | 25.0 mm |
Knob Diameter | 0.984 in |
Knob Height | 11.0 mm |
Knob Height | 0.433 in |
Overall Height | 35.0 mm |
Overall Height | 1.378 in |
Stem Height | 8.0 mm |
Stem Height | 0.315 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Thread Material | Brass |
Mount Type | Threaded Stud |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz