10188927
1219097
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 329 | 2.568,9661 Ft |
330 + | 2.286,0004 Ft |
Thread Size | M6 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Knob Diameter | 44.0 mm |
Knob Diameter | 1.732 in |
Knob Height | 14.0 mm |
Knob Height | 0.551 in |
Overall Height | 44.0 mm |
Overall Height | 1.732 in |
Stem Diameter | 17.0 mm |
Stem Diameter | 0.669 in |
Stem Height | 10.0 mm |
Stem Height | 0.394 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Thread Material | Zinc Plated Steel |
Mount Type | Male |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz