10188811
1219085
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 1799 | 458,2708 Ft |
1800 + | 416,6098 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M6 |
---|---|
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Knob Diameter | 20.0 mm |
Knob Diameter | 0.787 in |
Knob Height | 10.0 mm |
Knob Height | 0.394 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Stem Diameter | 11.5 mm |
Stem Diameter | 0.453 in |
Stem Height | 6.0 mm |
Stem Height | 0.236 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Thread Material | Zinc Plated Steel |
Mount Type | Male |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz