10188798
1219083
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 1999 | 508,4975 Ft |
2000 + | 452,7067 Ft |
Thread Size | M5 |
---|---|
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Knob Diameter | 16.0 mm |
Knob Diameter | 0.63 in |
Knob Height | 8.0 mm |
Knob Height | 0.315 in |
Overall Height | 29.0 mm |
Overall Height | 1.142 in |
Stem Diameter | 11.0 mm |
Stem Diameter | 0.433 in |
Stem Height | 5.0 mm |
Stem Height | 0.197 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Thread Material | Zinc Plated Steel |
Mount Type | Male |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz