10333235
105102069901
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 1.150,1264 Ft |
250 - 999 | 688,1919 Ft |
1000 + | 603,691 Ft |
Thread Size | M10 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Knob Diameter | 50.0 mm |
Knob Diameter | 1.969 in |
Stem Height | 10.0 mm |
Stem Height | 0.394 in |
Colour | Black |
Thread Material | Brass |
Mount Type | Threaded Stud |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz