10333136
105061569901
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 851,9363 Ft |
250 - 999 | 416,713 Ft |
1000 + | 336,0594 Ft |
Thread Size | M6 |
---|---|
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Knob Diameter | 30.0 mm |
Knob Diameter | 1.181 in |
Stem Height | 4.0 mm |
Stem Height | 0.157 in |
Colour | Black |
Thread Material | Brass |
Mount Type | Threaded Stud |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz