A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1945
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,2604 Ft - 26,8769 Ft | 57100 Raktáron |
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 112,1429 Ft - 182,2272 Ft | 5800 Raktáron |
SR 6449
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 19,8382 Ft - 27,6832 Ft | 47000 Raktáron |
SR 6449
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10,1951 Ft - 10,1951 Ft | 37008 Raktáron |
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 14,1839 Ft - 17,0178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 55,6674 Ft - 55,6674 Ft | 3000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 33,2886 Ft - 33,2886 Ft | 600 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10,1951 Ft - 10,1951 Ft | 49000 Raktáron |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 62,9785 Ft - 87,239 Ft | 13394 Raktáron |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 20,4132 Ft - 24,5069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 25,4926 Ft - 30,6267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 36,7466 Ft - 44,085 Ft | 250 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 29,9558 Ft - 35,9525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,8239 Ft - 13,8239 Ft | 113000 Raktáron |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 19,576 Ft - 22,896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 14,2226 Ft - 14,2226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 14,5682 Ft - 14,5682 Ft | 56000 Raktáron |
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 11,7237 Ft - 11,7237 Ft | 89700 Raktáron |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 17,9977 Ft - 25,1222 Ft | 2500 Raktáron |
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 71,488 Ft - 88,2536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
|
1.500 in
38.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz