Menü Keresés

Lapos alátét 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm SR 6449

Black PVC Anti-Loss Washer Retaining Washer - 6.4 mm | 0.252 in; 2 mm | 0.079 in; Thickness 2.0 mm | 0.079 in; Compatible Screw Sizes M3
Essentra cikkszám:

10117293

Gyártói cikkszám:

032050011407

47000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 27,6832 Ft
1000 + 19,8382 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.842 Ft

500 x 27,6832 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 15.0 mm
Vastagság 1.5 mm
Anyag SR 6449
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot