A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1945
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Vastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6389 Ft - 8,6389 Ft | 15000 Raktáron |
LDPE - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
26,314 Ft - 36,7056 Ft | 1000 Raktáron |
SR 6449
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,0489 Ft - 10,0489 Ft | 55000 Raktáron |
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
18,4281 Ft - 18,4281 Ft | 49200 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
55,6674 Ft - 55,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
33,2886 Ft - 33,2886 Ft | 600 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
14,5682 Ft - 14,5682 Ft | 41000 Raktáron |
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
11,7237 Ft - 11,7237 Ft | 8700 Raktáron |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
13,8239 Ft - 13,8239 Ft | 120000 Raktáron |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
19,576 Ft - 22,896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
17,9977 Ft - 25,1222 Ft | 6000 Raktáron |
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
14,2226 Ft - 14,2226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
14,1839 Ft - 17,0178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
62,9785 Ft - 87,239 Ft | 400 Raktáron |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
24,7259 Ft - 29,6957 Ft | 100 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,5205 Ft - 15,4541 Ft | 690 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
27,1732 Ft - 33,5466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
|
1.344 in
34.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
11,6999 Ft - 14,4456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
|
0.891 in
22.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
15,4733 Ft - 19,101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
12,9002 Ft - 15,9258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz