Menü Keresés

Biztosító alátét 0.940 in 1.344 in 0.062 in Poliamid 6/6

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 34.1 mm | 1.344 in Outside Diameter, 23.9 mm | 0.940 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. This item is compatible with 7/8 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10217368

Gyártói cikkszám:

16FWRT875062

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 33,5466 Ft
1250 - 4999 30,1912 Ft
5000 + 27,1732 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

8.387 Ft

250 x 33,5466 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 23.9 mm
Külső átmérő 34.1 mm
Vastagság 1.6 mm
Anyag Poliamid 6/6
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot