Menü Keresés

Biztosító alátét 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Essentra cikkszám:

10118054

Gyártói cikkszám:

041100000001

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 40,3063 Ft
1000 + 28,888 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

20.153 Ft

500 x 40,3063 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 10.5 mm
Külső átmérő 18.0 mm
Vastagság 1.5 mm
Anyag PA
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot