10322697
003303500004
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 39,6491 Ft |
500 - 999 | 36,3359 Ft |
1000 + | 33,0363 Ft |
Washer Type | Anti-Loss Washer |
---|---|
Full Material | High Density Polyethylene |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M10 |
Outside Diameter | 20.0 mm |
Outside Diameter | 0.787 in |
Inside Diameter | 10.5 mm |
Inside Diameter | 0.413 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz