A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Belső magasság | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30,0928 Ft - 36,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
30,2845 Ft - 36,7192 Ft | 1000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
41,8671 Ft - 50,5061 Ft | 179198 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
41,7575 Ft - 50,5061 Ft | 66000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
43,5921 Ft - 50,5061 Ft | 19000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
41,6753 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
29,9558 Ft - 36,7192 Ft | 61000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
29,8874 Ft - 36,7192 Ft | 16033 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
41,4563 Ft - 50,5061 Ft | 5000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
41,1551 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
30,435 Ft - 36,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
30,0244 Ft - 36,7192 Ft | 350 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
27,4915 Ft - 30,5309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
210,803 Ft - 210,803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
30,2981 Ft - 36,7192 Ft | 11000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
41,7028 Ft - 50,5061 Ft | 7000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
30,3118 Ft - 36,7192 Ft | 4000 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
29,9422 Ft - 36,7192 Ft | 2000 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
37,527 Ft - 59,1451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
41,8396 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz