Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Piros, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | d | h | D | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2802 Ft - 92,6051 Ft | 200 Raktáron |
9/16
|
Sárga
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 14,7629 Ft - 43,6916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Kék
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 44,9345 Ft - 133,2065 Ft | 985 Raktáron |
Without Lugs
|
Piros
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 28,726 Ft - 85,0389 Ft | 4150 Raktáron |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Kék
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 19,394 Ft - 57,3319 Ft | 5000 Raktáron |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Kék
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 14,7068 Ft - 44,9704 Ft | 11729 Raktáron |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Kék
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 12,5457 Ft - 37,2977 Ft | 750 Raktáron |
Without Lugs
|
Piros
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 82,9647 Ft - 246,1655 Ft | 1465 Raktáron |
1-5/16
|
Sárga
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 22,8882 Ft - 67,882 Ft | 2950 Raktáron |
Without Lugs
|
Piros
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 38,0021 Ft - 170,5043 Ft | 600 Raktáron |
3/8
|
Sárga
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 50,3653 Ft - 148,1255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.000 in
|
Sárga
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 26,5228 Ft - 78,5385 Ft | 100 Raktáron |
7/8
|
Sárga
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 167,3889 Ft - 495,5281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1-7/8
|
Sárga
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 128,4465 Ft - 337,8116 Ft | 27 Raktáron |
1-5/8
|
Sárga
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 25,5265 Ft - 77,7926 Ft | 5328 Raktáron |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Kék
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 15,3103 Ft - 46,6755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 18,5941 Ft - 55,0941 Ft | 7995 Raktáron |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Kék
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 64,3705 Ft - 190,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1-3/16
|
Sárga
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 22,4953 Ft - 66,39 Ft | 6037 Raktáron |
11/16
|
Sárga
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 15,605 Ft - 46,2492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Kék
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz