Menü Keresés

Bepattintós dugó UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Kék LDPE - PIR

A kék benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10085196

Gyártói cikkszám:

12517

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 57,3319 Ft
5000 + 19,394 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.666 Ft

500 x 57,3319 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 26.6 mm
d 20.3 mm
h 10.4 mm
Menetméret 7/8 in x 14 UNF/JIC
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot