Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Piros, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | d | h | D | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,3794 Ft - 69,3738 Ft | 2804 Raktáron |
3/4
|
Sárga
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 128,4465 Ft - 337,8116 Ft | 27 Raktáron |
1-5/8
|
Sárga
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 38,0021 Ft - 170,5043 Ft | 600 Raktáron |
3/8
|
Sárga
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 39,5177 Ft - 176,8982 Ft | 31980 Raktáron |
7/16 in
|
Sárga
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 167,3889 Ft - 495,5281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1-7/8
|
Sárga
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 23,8706 Ft - 70,4396 Ft | 3000 Raktáron |
13/16
|
Sárga
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 26,5228 Ft - 78,5385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/8
|
Sárga
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 50,3653 Ft - 148,1255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.000 in
|
Sárga
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 21,0218 Ft - 62,234 Ft | 3500 Raktáron |
5/8
|
Sárga
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 18,5941 Ft - 55,0941 Ft | 7300 Raktáron |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Kék
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 15,605 Ft - 46,2492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Kék
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 20,4043 Ft - 60,4224 Ft | 5378 Raktáron |
Without Lugs
|
Piros
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 37,2302 Ft - 165,176 Ft | 4850 Raktáron |
1/4
|
Sárga
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 64,3705 Ft - 190,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1-3/16
|
Sárga
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 15,3103 Ft - 46,6755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 33,1412 Ft - 46,3961 Ft | 21290 Raktáron |
1/2
|
Sárga
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 31,2802 Ft - 92,6051 Ft | 200 Raktáron |
9/16
|
Sárga
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 82,9647 Ft - 246,1655 Ft | 1465 Raktáron |
1-5/16
|
Sárga
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 66,7563 Ft - 198,2113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1-1/4
|
Sárga
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 47,3482 Ft - 210,9991 Ft | 450 Raktáron |
5/16 in
|
Sárga
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz