Menü Keresés

Bepattintós dugó UNF 5/8" UNF Sárga LDPE

A sárga benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10158845

Gyártói cikkszám:

I-5/8

3670 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
750 - 7499 60,7161 Ft
7500 + 20,5091 Ft
Standard csomagolás: 7500

A következő szorzatának a rendelése 750

Teljes ár:

45.537 Ft

750 x 60,7161 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 14.2 mm
h 7.4 mm
Menetméret 5/8
Menetszabvány UNF menetek
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot