10331163
094112069901
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 53,9836 Ft |
500 - 999 | 50,4924 Ft |
1000 + | 38,9646 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 4.5 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.177 in |
Head Diameter | 6.4 mm |
Head Diameter | 0.252 in |
Head Height | 1.0 mm |
Head Height | 0.039 in |
Compatible Hole Diameter | 3.1 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.122 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.0 - 3.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.079 - 0.118 in |
Rivet Type | Snap Rivet |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz