10036266
TR-3
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 53,0252 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 22.8 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.898 in |
Head Diameter | 14.9 mm |
Head Diameter | 0.587 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.5 - 8.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.098 - 0.315 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.4 - 7 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.252 - 0.276 in |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Flat |
Rivet Type | Tough |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz