Menü Keresés

Benyomószegecsek - gombos fej

Raktáron

Ez a benyomó szegecs egyfajta panelrögzítő, amelyet az optimális össze- és eltávolításra terveztek számos alkalmazáshoz, különösen azokhoz, amelyek rendszeres karbantartást, valamint gyors összeszerelést és eltávolítást igényelnek.

Ez a „T” stílusú szegecs gomb alakú szegecsfejjel rendelkezik, amely könnyen megfogható, és javítja a kezelő kényelmét. A szegecs az egyszerű push-push kialakítást használja ki, és nincs szükség beszerelési szerszámokra. Ez az egyszerű és hatékony benyomós-kihúzós kialakítás lehetővé teszi, hogy a szegecs akár 25-ször be- és kipattanjon az alkalmazásból – ami rendkívül gazdaságos, továbbá újrafelhasználható megoldást jelent. Ez jelentősen felgyorsítja a fel- és szétszerelést.

  • Anyag: Poliamid 6
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás
  • Színek: fekete és fehér


Sorozat szám: SR1994

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
9 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis furatátmérő Szín Fej hossza Fejátmérő Kompatibilis panelvastagság tartománya Megveszem
1.593,8107 Ft - 1.593,8107 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
Fehér
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
40,0187 Ft - 40,0187 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.5 mm
Fekete
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
40,0187 Ft - 40,0187 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
Fehér
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
91,0452 Ft - 91,0452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
Fehér
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
91,0452 Ft - 91,0452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Fehér
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
106,1737 Ft - 106,1737 Ft 800 Raktáron
Fekete
8.0 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
91,0452 Ft - 91,0452 Ft 350 Raktáron
Fekete
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
97,5209 Ft - 97,5209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
8.0 mm
10.0 mm
3.8 - 5.2 mm
99,7115 Ft - 99,7115 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.2 mm
Fehér
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
N/A Fehér 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10306512

Ártartomány
1.593 Ft - 1.593 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    5.0 mm
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    2.5 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    2.5 - 3.5 mm
N/A Fekete 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10306505

Ártartomány
40 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    3.5 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    3.5 - 4.5 mm
N/A Fehér 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10306529

Ártartomány
40 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    5.5 mm
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    3.0 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    3.0 - 4.0 mm
Eltávolítható N/A Fehér 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173817

Ártartomány
91 Ft - 91 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    3.5 mm
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    1.0 - 2.0 mm
  • Tüskefej átmérő
    10.0 mm
Eltávolítható N/A 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173824

Ártartomány
91 Ft - 91 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    4.5 mm
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    3.1 - 3.0 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    2.0 - 3.0 mm
N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173855

Ártartomány
106 Ft - 106 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    7.5 - 8.5 mm
N/A 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173800

Ártartomány
91 Ft - 91 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    3.5 mm
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    1.0 - 2.0 mm
N/A 3.8 mm 5.2 mm (PT)

10173831

Ártartomány
97 Ft - 97 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    3.8 - 5.2 mm
Nyomószegecs 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Poliamid Fehér

10173848

Ártartomány
99 Ft - 99 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    8.0 mm
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    5.5 - 6.5 mm