10173824
SRT-3045W
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 91,0452 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.177 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 4.5 mm |
| Fejátmérő | 0.394 in |
| Fejátmérő | 10.0 mm |
| Fej hossza | 0.315 in |
| Fej hossza | 8.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.122 - 0.118 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.1 - 3.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.0 - 3.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.079 - 0.118 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 115 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 239 °F |
| Tüskefej átmérő | 10.0 mm |
| Tüskefej átmérő | 0.394 in |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szegecsfej alakja | Gomb |
| Szín | Fehér |
| Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz