Menü Keresés

Releasable Rivet N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

A kioldható patentszegecs poliamidból készült, és ideális a rendszeres karbantartást igénylő alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10173855

Gyártói cikkszám:

SRT-4100B

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 106,1737 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

106.174 Ft

1000 x 106,1737 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 10.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.1 - 4.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 7.5 - 8.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 115 °C
Tüskefej átmérő 12.0 mm
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

A SRT-4100Bsz. terméket helyettesíti:

Fekete Poliamid Kerek Bepattanó Nyomószegecs - Kompatibilis furatátmérő-tartomány 2.0 mm | 0.079 in; Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 mm | 0.079 in; Horgony hossza 4.5 mm | 0.177 in
Essentra cikkszám:
Gyártói cikkszám: 552062
Eltávolítható N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10449745
Gyártói cikkszám: 462632

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot