10002568
DFVO-137-050
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 47,631 Ft |
5000 + | 39,0467 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 7.8 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.307 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.5 - 7.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.059 - 0.276 in |
Anchor Length | 19.0 mm |
Anchor Length | 0.748 in |
Head Diameter | 14.0 mm |
Head Diameter | 0.551 in |
Head Height | 2.2 mm |
Head Height | 0.087 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Rivet Type | Drive Fastener |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz