10002476
DF-137-031
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 6999 | 33,6524 Ft |
7000 + | 27,4231 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 4.7 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.185 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.0 - 5.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.039 - 0.217 in |
Anchor Length | 15.0 mm |
Anchor Length | 0.591 in |
Head Diameter | 11.0 mm |
Head Diameter | 0.433 in |
Head Height | 2.9 mm |
Head Height | 0.114 in |
Colour | Natural |
Full Material | Acetal |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Rivet Type | Drive Fastener |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz