10366417
27SNC2500032
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 46,8725 Ft |
5000 - 19999 | 42,1864 Ft |
20000 + | 37,9643 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 in |
Anchor Length | 10.3 mm |
Anchor Length | 0.406 in |
Head Diameter | 12.7 mm |
Head Diameter | 0.5 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Colour | Natural |
Full Material | Acetal |
Rivet Type | Drive Fastener |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz