10366370
27SNC2190062
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 38,2941 Ft |
5000 - 19999 | 34,4631 Ft |
20000 + | 31,0157 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 0.22 in |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 5.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 mm |
Horgony hossza | 10.7 mm |
Horgony hossza | 0.422 in |
Fejátmérő | 0.344 in |
Fejátmérő | 8.7 mm |
Fej hossza | 1.5 mm |
Fej hossza | 0.060 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Acetál |
Szegecstípus | Bevezető rögzítő |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz