10366363
27SNC2190032
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 35,0997 Ft |
5000 - 19999 | 31,5909 Ft |
20000 + | 28,431 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 5.6 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.22 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 in |
Anchor Length | 9.9 mm |
Anchor Length | 0.39 in |
Head Diameter | 8.7 mm |
Head Diameter | 0.343 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Colour | Natural |
Full Material | Acetal |
Rivet Type | Drive Fastener |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz