10366349
27SNC1870156
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 33,9071 Ft |
5000 - 19999 | 30,5172 Ft |
20000 + | 27,4647 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 4.7 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.185 in |
Compatible Panel Thickness Range | 4 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.157 in |
Anchor Length | 11.1 mm |
Anchor Length | 0.437 in |
Head Diameter | 8 mm |
Head Diameter | 0.315 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Colour | Natural |
Full Material | Acetal |
Rivet Type | Drive Fastener |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz