10173978
SRVO-3035B
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 21,1799 Ft |
5000 - 9999 | 20,7829 Ft |
10000 - 24999 | 20,3311 Ft |
25000 + | 19,934 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 10.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.394 in |
Csapszeg hossza | 5.1 mm |
Csapszeg hossza | 0.201 in |
Tüskefej átmérő | 6.4 mm |
Tüskefej átmérő | 0.252 in |
Tüskefej magassága | 1.6 mm |
Tüskefej magassága | 0.063 in |
Fejátmérő | 8.0 mm |
Fejátmérő | 0.315 in |
Fej hossza | 1.8 mm |
Fej hossza | 0.071 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.1 - 3.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.122 - 0.126 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 2.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.079 in |
Kivételi erő | 8.0 kg |
Kivételi erő | 8.0 kg |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/66 |
Szegecstípus | Bepattanó |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz