10026496
SLP125-187-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 48,5345 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 6.6 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.26 in |
Compatible Panel Thickness Range | 4.7 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.185 in |
Compatible Hole Diameter | 3.2 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.126 in |
Head Diameter | 5.1 mm |
Head Diameter | 0.201 in |
Head Height | 1.3 mm |
Head Height | 0.051 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Type | 2 |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Type | Snap Lock Pins |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz