10370759
317109000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 61,2535 Ft |
250 - 999 | 56,0099 Ft |
1000 + | 49,1507 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 3.0 - 3.1 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.118 - 0.122 in |
Anchor Length | 7.6 mm |
Anchor Length | 0.299 in |
Head Diameter | 5.2 mm |
Head Diameter | 0.205 in |
Head Height | 2.7 mm |
Head Height | 0.106 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Head Shape | Pan |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Panel Thickness | 4.0 mm |
Panel Thickness | 0.157 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz