10365533
27PIF0030
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 17,709 Ft |
5000 - 19999 | 15,9373 Ft |
20000 + | 14,342 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 2.3 - 2.8 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.091 - 0.11 in |
Anchor Length | 5.0 mm |
Anchor Length | 0.197 in |
Head Diameter | 3.4 mm |
Head Diameter | 0.134 in |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Rivet Head Shape | Pan |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Panel Thickness | 3.2 mm |
Panel Thickness | 0.126 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz