10587188
1285319
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 105,5075 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.0 - 5.0 mm |
---|---|
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.079 - 0.197 in |
Kompatibilis furatátmérő | 5.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.224 in |
Horgony hossza | 9.6 mm |
Horgony hossza | 0.378 in |
Fejátmérő | 12.0 mm |
Fejátmérő | 0.472 in |
Fej hossza | 2.2 mm |
Fej hossza | 0.087 in |
Szegecstípus | Popszegecs |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Bézs |
Anyag | Poliamid;PC |
Teljes anyag | Poliamid 6;Polikarbonát |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz