10175569
TFCC-30-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 149,9849 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | Acrylic |
---|---|
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Mounting Method | Adhesive |
Type | Clamp |
Cable Width | 32.0 mm |
Cable Width | 1.26 in |
Base Length | 45.0 mm |
Base Length | 1.772 in |
Inside Width | 32.0 mm |
Inside Width | 1.26 in |
Overall Height | 15.8 mm |
Overall Height | 0.622 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz