10006047
FCW-40-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 314,3454 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | PU Foam |
---|---|
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Mounting Method | Adhesive |
Type | Clamp |
Cable Width | 39.3 mm |
Cable Width | 1.547 in |
Base Length | 53.0 mm |
Base Length | 2.087 in |
Inside Width | 39.3 mm |
Inside Width | 1.547 in |
Inside Height | 9.3 mm |
Inside Height | 0.366 in |
Overall Height | 13.4 mm |
Overall Height | 0.528 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz