Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,264 Ft - 52,3235 Ft | 24000 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Natúr
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 56,3716 Ft - 145,9943 Ft | 40500 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 30,3259 Ft - 78,432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 29,6803 Ft - 76,6204 Ft | 1700 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 50,5338 Ft - 131,075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 14,4682 Ft - 37,4043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 44,8985 Ft - 49,8891 Ft | 11500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 26,0738 Ft - 26,0738 Ft | 750 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fehér
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 20090 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 23000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 10400 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 44,8985 Ft - 49,8891 Ft | 10400 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 60 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 89,9673 Ft - 164,2595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
Domború
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 2000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 27000 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 11000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 2000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 4450 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fehér
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz