Menü Keresés

Benyomódugó 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10086834

Gyártói cikkszám:

12797

5700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 76,6204 Ft
4000 + 29,6803 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

30.648 Ft

400 x 76,6204 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.0 mm
d 23.4 mm
H 12.0 mm
h 9.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 1
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot