10302989
551602
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 199 | 463,6886 Ft |
200 - 999 | 192,6871 Ft |
1000 + | 162,6491 Ft |
Diameter | 22.0 mm |
---|---|
Diameter | 0.866 in |
Height | 23.5 mm |
Height | 0.925 in |
Base Full Material | Polyamide;Steel |
Full Material | Steel;Nylon |
Shape | Round |
Colour | Black |
Finish | No Finish |
Metal Prongs | Yes |
Fitting Style | Push Fit |
Commodity Code | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz