10302927
551567
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 199 | 986,6378 Ft |
200 - 399 | 409,4157 Ft |
400 + | 345,643 Ft |
Height | 26.0 mm |
---|---|
Height | 1.024 in |
Base Full Material | Steel |
Full Material | Steel |
Shape | Square |
Colour | Natural |
Finish | No Finish |
Metal Prongs | No |
Fitting Style | Push Fit |
Commodity Code | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz