10359051
187102270409
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 2.607,3557 Ft |
50 - 99 | 2.306,2494 Ft |
100 + | 2.205,9903 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M6 |
---|---|
Fejátmérő | 10.0 mm |
Fejátmérő | 0.394 in |
Fej hossza | 4.4 mm |
Fej hossza | 0.173 in |
Menethossz | 12.0 mm |
Menethossz | 0.472 in |
Osztókör átmérője | 1.0 mm |
Osztókör átmérője | 0.039 in |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Csavar típusa | Sapkás csavar |
Szín | Barna |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz