A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.
Sorozat szám: SR2012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545,1483 Ft - 1.327,4659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 787,4654 Ft - 1.610,4453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 107,2553 Ft - 107,2553 Ft | 5000 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1.624,4649 Ft - 2.215,218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 2.187,5074 Ft - 2.798,3725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 3.775,5268 Ft - 4.783,9924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 134,5551 Ft - 140,0316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Átlátszó
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 154,4893 Ft - 160,965 Ft | 36 Raktáron |
M4
|
Átlátszó
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 256,6515 Ft - 267,1114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Átlátszó
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 616,9439 Ft - 785,2064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Átlátszó
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 346,4919 Ft - 440,9735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Átlátszó
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.370,4694 Ft - 1.425,2882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 197,3421 Ft - 205,3239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Átlátszó
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 380,0485 Ft - 483,7168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Átlátszó
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 504,2123 Ft - 641,6973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Átlátszó
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 558,1548 Ft - 583,0723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.225,9471 Ft - 1.280,7659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 971,7873 Ft - 1.016,6391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 486,7562 Ft - 619,5726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Átlátszó
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 558,1548 Ft - 583,0723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz