Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M4 12.0 mm PEEK

Világosbarna PEEK-ből készült hatlapfejű csavar. Ez a termék ideális igényes alkalmazásokhoz, mivel a PEEK kiváló hő- és vegyszerállósággal, valamint nagy mechanikai szilárdsággal és merevséggel rendelkezik. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10360392

Gyártói cikkszám:

194101070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.016,6391 Ft
50 - 99 991,7215 Ft
100 + 971,7873 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.166 Ft

10 x 1.016,6391 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 3.0 mm
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menetméret M4
Menethossz 12.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot