Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M6 25.0 mm PC

A hatszögletes belső kulcsnyílású csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10360224

Gyártói cikkszám:

193102500022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 440,9735 Ft
100 - 499 393,7395 Ft
500 + 346,4919 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.049 Ft

50 x 440,9735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 5.0 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menetméret M6
Menethossz 25.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Átlátszó
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polikarbonát

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot