Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.
Sorozat szám: SR2012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463,9196 Ft - 883,8089 Ft | 25 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 253,3794 Ft - 447,1755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 346,3002 Ft - 560,9888 Ft | 200 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 256,6241 Ft - 452,9805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 547,5305 Ft - 1.042,9396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 598,201 Ft - 1.023,0738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 213,7165 Ft - 418,8351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 1.250,4814 Ft - 1.406,7916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx hajtás
|
||
| 1.137,1063 Ft - 1.279,2462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx hajtás
|
||
| 1.647,3152 Ft - 1.853,2415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx hajtás
|
||
| 2.214,2185 Ft - 5.822,0991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx hajtás
|
||
| 103,8075 Ft - 128,1584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 72,5387 Ft - 89,5536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 77,0139 Ft - 95,0796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 80,1738 Ft - 98,9795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 97,9288 Ft - 120,8991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 86,7274 Ft - 107,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 74,4408 Ft - 91,9005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 52,3185 Ft - 103,0597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 76,3697 Ft - 94,2858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz