10400456
50M100150S030
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 499 | 52,3185 Ft |
| 500 - 2499 | 103,0597 Ft |
| 2500 - 9999 | 92,7557 Ft |
| 10000 + | 83,4793 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 0.315 in |
|---|---|
| Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | 8.0 mm |
| Fejátmérő | 16.0 mm |
| Fejátmérő | 0.63 in |
| Fej hossza | 10.0 mm |
| Fej hossza | 0.394 in |
| Menetméret | M10 x 1.5 |
| Menethossz | 30.0 mm |
| Menethossz | 1.181 in |
| Fej típusa | Kerekfejű |
| Meghajtás típusa | Hexagonal Socket Drive |
| Szín | Natúr |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szabványok | REACH, RoHS, UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz