Menü Keresés

Csavar Torx hajtás M4 12.0 mm PEEK Világosbarna

Ez a belső kulcsnyílású szabványos fejű csavar kemény műanyagból készült. A szabványos belső kulcsnyílású fejkialakítás leegyszerűsíti a normál csavarkulccsal vagy imbuszkulccsal történő felszerelést és eltávolítást, egyszerűséget és sokoldalúságot biztosítva. Ellenáll a korróziónak, világosbarna, és PEEK anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10345061

Gyártói cikkszám:

1440377

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.822,0991 Ft
25 - 124 2.490,9958 Ft
125 - 249 2.352,6072 Ft
250 + 2.214,2185 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.822 Ft

1 x 5.822,0991 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Menetméret M4
Menethossz 12.0 mm
Meghajtás típusa Torx hajtás
Szín Világosbarna
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szabványok UL
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot